Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce aplicația Veloce Power?

Aplicația Veloce Power generează profiluri precise de putere analizând designul în cadrul unor sarcini de lucru realiste și scenarii de testare, utilizând bibliotecile standard. Profilarea poate fi direcționată către IP-uri și subcomponente specifice, cu rezultate defalcate în tendințe de registru, ceas, memorie și putere combinațională. Aceste profiluri acceptă analiza tendințelor de putere și detectarea vârfurilor.

În plus, este generată o hartă termică logică care poate indica densitatea puterii la orice moment dat în simulare. Tendința de putere are o corelație ridicată cu sculele electrice de semnalizare. Deoarece platforma Veloce are vizibilitate internă completă, activarea profilării puterii nu necesită capacitate suplimentară de emulare pentru a obține o precizie completă.

Fluxul este disponibil atât pentru modelele de netlist la nivel de înregistrare (RTL), cât și pentru modelele de netlist la nivel de poartă. Pentru o analiză profundă, interfața grafică-utilizator (GUI) pentru analiza tendințelor de putere permite diverse tablouri de bord, cum ar fi tendința energetică, tendința de putere și raportul de comutare a registrului (procentul comutărilor Q față de numărul total de registre). Caracteristici precum identificarea și selectarea fusului orar permit utilizatorului să identifice zonele de interes pentru analize ulterioare și să genereze fișiere de fus orar pentru generarea de stimuli și unelte electrice.

Caracteristici cheie:

  • Generează tendințe de putere atât pentru RTL, cât și pentru netlist în contextul sarcinilor de lucru realiste și identifică perioadele de vârf de putere.
  • Generați date de streaming pentru interfața programului-aplicație (API) /baza de date cu semnal rapid (FSDB)/sau formatul de schimb de activitate de comutare (SAIF) pentru unelte electrice pentru verificarea completă a puterii SoC cu formatul de putere unificat (UPF).
  • Extrage automat valorile de acoperire a stării și tranziției de stare pentru a identifica lacunele și a dezvolta scenarii suplimentare pentru a le închide.
  • Afirmațiile statice și dinamice încorporate detectează problemele din timp, iar instrumentele avansate de depanare (cum ar fi dezactivarea corupției și dump-urile de formă de undă conștiente de x) simplifică depanarea între straturile hardware și software.

Atributele cheie

Generarea de date pentru scule electrice

Veloce Power App oferă ieșiri bazate pe fișiere pentru analiza de putere precisă a ciclului utilizând Fast-Signal Database (FSDB)/și pentru puterea medie utilizând Switching Activity Interchange Format (SAIF). API-urile de streaming reduc, de asemenea, utilizarea discului și timpul de procesare, furnizând numai date esențiale instrumentelor electrice din aval.

Captură de ecran HAV Visualizer - Raport.

Verificare conștientă de putere cu UPF

Emularea completă SoC cu Unified Power Format (UPF) găsește probleme legate de putere ratate de obicei în simulare, în special în timpul testelor lungi și al sarcinilor de lucru realiste. Veloce Power App instrumentează automat logica conștientă de putere și acceptă atât controlere de gestionare a energiei on-chip, cât și off-chip.

Grafic de putere HAV.

Acoperire pentru verificarea în funcție de putere

La fel ca verificarea funcțională, verificarea conștientă de putere se bazează pe o acoperire cuprinzătoare. Veloce Power App extrage automat valorile de acoperire a stării și tranziției de stare, ajutând utilizatorii să identifice lacunele și să dezvolte scenarii suplimentare pentru a le închide.

Grafic de putere HAV.

Resurse conexe