Explorați rapid și optimizați pentru putere
Catapult accelerează explorarea diferitelor compromisuri de arhitectură și estimează puterea, performanța și zona pentru fiecare soluție HLS. Catapult efectuează automat optimizări de economisire a energiei cu granulație fină, menite să minimizeze activitatea de comutare în RTL pentru a oferi cele mai mari economii de energie.
Estimarea și analiza prin apăsare a butonului
Folosind configurația HLS testbench deja utilizată pentru verificare, Catapult conduce automat simularea soluțiilor RTL generate. Datele de comutare captate și biblioteca tehnologică permit motorului PowerPro încorporat să ofere proiectanților feedback rapid cu privire la costul aproximativ al energiei blocurilor HLS, permițând explorarea și optimizarea arhitecturală.
Catapultă training la cerere
Biblioteca de instruire la cerere Catapult High-Level Synthesis (HLS) conține un set de căi de învățare cu module pentru a introduce inginerii în HLS și verificarea la nivel înalt.
Grupul de sinteză și verificare la nivel înalt
Un grup pentru a discuta punctele mai fine de proiectare și verificare folosind instrumentele Siemens EDA HLS și HLV. Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.
HLSLIB-uri
Un set liber și deschis de biblioteci implementate în C ++ standard pentru proiectarea hardware și software cu precizie de biți. Este o comunitate deschisă pentru schimbul de cunoștințe și IP pentru HLS care poate fi utilizată pentru a accelera atât cercetarea, cât și proiectarea.
Blog de proiectare și verificare HLS
Blog care acoperă metodologiile și tehnicile de proiectare și verificare de sinteză la nivel înalt (HLS) de generație următoare.
Suport catapultă
Accesați documentație detaliată, versiuni, resurse și multe altele.
Consultanță EDA
Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.