Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
CARACTERISTICI CHEIE

Proiectare, verificare și implementare superioare

Catapult face RTL de calitate pentru ASIC/FPGA de la C++/SystemC în jumătate din timpul codificării manuale. Design Space Exploration, integrarea sintezei RTL în aval, plus estimarea/optimizarea puterii permit proiectarea mai bună. Verificarea designului, acoperirea codului și formalul, reduc costurile de verificare RTL cu până la 80%.

Suport nativ în două limbi pentru SystemC și C ++

C++ sau SystemC este o alegere care oferă echipelor flexibilitatea de a decide care este cea mai eficientă metodologie pentru sarcina lor de proiectare. Fie că este vorba de viteza superioară de simulare și verificare a C++ secvențială cu tipurile de date AC (hlslibs.org), sau modelarea explicită a concurenței cu SystemC și MatchLib (folosind tipurile AC), Catapult vă acoperă.

Imagine produs Catapult Fam C plus 2

Cu Catapult Flow, depanarea RTL dispare literalmente. Modelul C este validat în mediul său și de acolo este creat RTL corect prin construcție. Acest lucru reduce dramatic efortul de verificare.
Joseph Bonanno, Inginer senior cercetare și dezvoltare, STMicroelectronică

Catapultă training la cerere

Biblioteca de instruire la cerere Catapult High-Level Synthesis (HLS) conține un set de căi de învățare cu module pentru a introduce inginerii în HLS și verificarea la nivel înalt.

Grupul de sinteză și verificare la nivel înalt

Un grup pentru a discuta punctele mai fine de proiectare și verificare folosind instrumentele Siemens EDA HLS și HLV. Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

HLSLIB-uri

Un set liber și deschis de biblioteci implementate în C ++ standard pentru proiectarea hardware și software cu precizie de biți. Este o comunitate deschisă pentru schimbul de cunoștințe și IP pentru HLS care poate fi utilizată pentru a accelera atât cercetarea, cât și proiectarea.

Blog de proiectare și verificare HLS

Blog care acoperă metodologiile și tehnicile de proiectare și verificare de sinteză la nivel înalt (HLS) de generație următoare.

Suport catapultă

Accesați documentație detaliată, versiuni, resurse și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.