Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Document tehnic

Soluții avansate ILT pentru fabricarea modelelor fotonice

În ultimul deceniu, tehnologia fotonică a fost o tehnologie emergentă pentru telecomunicațiile optice și interconexiunile optice în microelectronică. Drept urmare, o mare diversitate de metodologii de proiectare a fotonicii s-a contopit cu scale și forme foarte provocatoare. Fabricarea unor astfel de forme fotonice curbate și critice necesită tehnici avansate de îmbunătățire a rezoluției (RET), inclusiv tehnici de litografie inversă (ILT) cu litografie de imersie de 193 nm. În această lucrare, investigăm provocările de fabricație ale mai multor dispozitive fotonice folosind soluții ILT avansate și impactul inserției SRAF asupra furnizării unei calități litologice bune, inclusiv eroare de plasare a marginilor (EPE), PVBand și rugozitatea marginii liniei (LER). Vom demonstra modul în care soluțiile noastre Calibre ILT permit fabricarea celor mai provocatoare modele fotonice.

Un circuit integrat și o placă de circuite imprimate
Caracteristici cheie

Șabloane curbiliniare pentru inserarea SRAF cu cip complet

Abordarea bazată pe șablon oferă o calitate litografică echivalentă cu SRAF-urile ILT în ceea ce privește variația ferestrei de proces (banda PV), adâncimea comună de focalizare (DOF) și panta jurnalului de imagine (ILS), îmbunătățind în același timp semnificativ eficiența în timpul rulării - mai rapid decât sinteza ILT SRAF nativă.

Resurse recomandate Calibre NMCLSraf

Explorați resursele noastre recomandate pentru a afla mai multe despre Calibre NMCLSraf.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Intrebari adresate frecvent la Calibre NMCLSraf

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi

Sunați la: 1-800-547-3000

Servicii de consultanță Calibre

Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Proiectare și fabricare IC Calibre

Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.