De ce Calibre RealTime Digital?
Interfața Calibre RealTime Digital permite inginerilor P&R să optimizeze remedierile DRC în timpul închiderii manuale a DRC „last mile”, permițându-le să-și reducă săptămânile din programul de înregistrare și să se concentreze pe îndeplinirea obiectivelor de putere, performanță și zonă (PPA).
Feedback imediat DRC
Oferă feedback imediat DRC utilizând pachete de reguli Calibre standard calificate pentru turnătorie în P&R, accelerând închiderea DRC pentru proiectele digitale.

Configurați rețetele de verificare personalizate
Interfața Calibre RealTime Digital permite proiectanților să configureze rețete de verificare potrivite pentru modele de celule, blocuri și cipuri complete, permițând inginerilor P&R să efectueze verificări specifice DRC și să găsească și să remedieze sistematic problemele DRC cu un număr redus de iterații DRC.

Verificați IP/interfața completă a cipului DRC
Inginerii P&R pot efectua verificarea DRC de semnare imediată, inclusiv straturile de bază DRC, pe remedierile manuale „de ultimă milă” în P&R, permițând închiderea accelerată a DRC.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.