De ce Calibre RealTime Custom?
Interfața Calibre RealTime Custom, premiată, permite proiectanților de circuite integrate custom/AMS să efectueze remedieri și analize ce s-ar întâmpla în timpul implementării și să ajusteze machete pentru a produce modele care sunt DRC-Clean, rezistente la variabilitatea producției și optimizate pentru performanță și caracteristici operaționale.
Feedback imediat DRC
Oferă feedback imediat DRC utilizând pachete de reguli Calibre standard calificate de fabricație și motoare de analiză în timpul creării și editării aspectului.

Verificarea DRC în memorie
Verificarea în memorie asigură cea mai bună performanță, permițând proiectanților să efectueze analize de tip what-if asupra proiectării pentru a reduce iterațiile DRC și a optimiza proiectele, permițându-le să facă remedierea optimă a DRC.

Revizuirea erorilor încorporată
Interfața Calibre RealTime Custom permite o bară de instrumente încorporată de revizuire a erorilor în mediul de proiectare. În plus, vizualizatorul de rezultate Calibre RealTime Custom îmbunătățește ușurința în utilizare utilizând același aspect și senzație ca și vizualizatorul de rezultate Calibre RVE.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.