Finisarea flexibilă a cipurilor pentru a reduce timpul de filare
Instrumentul Calibre DesignREV asamblează și afișează rapid și eficient cele mai mari machete, permite funcții cheie de automatizare și colaborare și se integrează îndeaproape cu alte instrumente Calibre pentru a permite în cele din urmă echipelor de proiectare să își optimizeze timpul de introducere pe piață.
Încărcare rapidă, de mare capacitate
Instrumentul Calibre DesignREV încarcă rapid și eficient cele mai mari modele avansate de noduri, utilizând un motor de încărcare de ultimă generație care permite utilizatorilor să-și maximizeze productivitatea atunci când depanează și remediază erorile de verificare. Fișierele cache permit cu ușurință încărcarea și mai rapidă pentru echipe întregi, fără a compromite caracteristicile de utilizare.

Asamblare robustă și eficientă a cipurilor
Funcționalitatea Calibre DesignREV FileMerge acceptă o varietate de fluxuri de asamblare și editare a cipurilor pentru a crea machete complete de cip gata pentru verificarea semnării fără cerințele hardware grele ale instrumentelor tradiționale de proiectare. Caracteristicile flexibile permit echipelor de proiectare să construiască fluxuri care funcționează pe tot parcursul ciclului lor de proiectare.

API cuprinzător de scripting
API-ul Calibre DesignREV Tcl/Tk permite proiectanților să acceseze întregul conținut al bazei de date de aspect și să controleze comportamentul instrumentului, permițând echipelor de proiectare să automatizeze sarcini recurente, obositoare și predispuse la erori. Echipele CAD pot implementa cu ușurință aceste scripturi pentru mulți utilizatori, standardizând fluxurile de utilizatori și raportând în cadrul organizației lor.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.