Soluție cuprinzătoare pentru optimizarea designului
Instrumentul Calibre YieldAnalyzer acceptă multe dintre cele mai importante turnătorii. Tehnologia Calibre YieldAnalyzer acceptă CAA, notarea DFM și prin verificarea redundanței. Ajută clienții să analizeze proiectele, astfel încât să poată optimiza machetele pentru fabricație.
Activează notarea DFM
Scorul DFM cuantifică sensibilitatea proiectării la o problemă sistemică reprezentată de un pachet de reguli. Pentru a implementa notarea DFM, un pachet de reguli este configurat cu o listă de reguli recomandate și estimări pentru factorii de ponderare pentru fiecare regulă, pe baza priorităților regulilor recomandate de fondator.

Proiecte de scor CAA și prin redundanță pentru defecte aleatorii
Instrumentul Calibre YieldAnalyzer efectuează analiza critică a zonelor pe toate straturile de bază și de interconectare pentru a identifica zonele unui aspect cu vulnerabilitate excesivă la defecte aleatorii de particule, cum ar fi scurtările și deschiderile. Un pachet CAA este configurat cu distribuțiile densității defectului de turnătorie cu informații despre strat pentru fiecare proces și tip de defect (deschis/scurt).

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.