Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Caracteristici cheie

Optimizare rapidă a aspectului în etapa de proiectare de calitate a semnăturilor

Platforma Calibre DesignEnhancer oferă echipelor de P&R și de proiectare personalizată/analogică un mediu rapid și integrat pentru implementarea modificărilor de proiectare care reduc căderea IR și EM și pregătesc machete pentru verificarea fizică, cu încredere Calibre în rezultate.

Prin optimizare

Automatizat prin inserare

Modelul de utilizare Calibre DesignEnhancer prin modificarea aspectului (Via) adaugă automat viuri DRC-Clean corecte după construcție pentru a modera impactul rezistenței via asupra robusteții și fiabilității producției, precum și pentru a reduce efectele de cădere EM și IR.

Bol colorat de paste cu legume și ierburi pe o masă rustică din lemn
Îmbunătățirea rețelei electrice

Introducerea automată a metalelor și a canalelor în spații deschise

Modelul de utilizare a îmbunătățirii rețelei electrice Calibre DesignEnhancer (Pge) elimină sau reduce căderea IR și problemele EM, profitând de spațiul deschis pentru a introduce metale Calibre-clean și vias care creează lungimi de rulare paralele pentru a reduce rezistența structurilor rețelei electrice.

Ilustrație colorată a unei case cu panouri solare, turbină eoliană și vehicul electric
Inserarea celulelor de umplere

Celula de umplere automată și inserția celulei DCAP

Modelul de utilizare a pregătirii pentru verificarea fizică Calibre DesignEnhancer (Pvr) utilizează funcționalitatea Calibre dovedită pentru a furniza celule de umplere corecte după construcție și inserarea celulelor DCAP în machetele IC după implementarea proiectării.

Sigla Caldé PVR cu text „Caldé PVR” și „Promo” pe un fundal întunecat cu efecte de iluminare albastre și violete

Calibre DesignEnhancer Resurse recomandate

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi

Sunați la: 1-800-547-3000

Servicii de consultanță Calibre

Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Proiectare și fabricare IC Calibre

Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.