Analiza cuprinzătoare a proiectării pentru optimizare
Instrumentul Calibre CmpAnalyzer permite proiectanților să utilizeze rezultatele simulării pentru a evidenția și examina vizual o varietate de efecte CMP. Proiectanții pot examina aceste rezultate strat după strat și pentru zonele selectate din aspect. De asemenea, aceștia pot revizui verificările hotspoturilor CMP specificate, cum ar fi verificările profunzimii focalizării.
Determină automat strategia optimă de umplere
Folosind datele de simulare a grosimii din simulator, instrumentul Calibre CmpAnalyzer determină strategia optimă de umplere și transmite informațiile instrumentului Calibre YieldenHancer. Combinația de date precise de simulare și algoritmul inovator de umplere Calibre îmbunătățește randamentul parametric, reducând în același timp capacitatea adăugată.

Afișarea vizuală a analizei vitezelor impactului CMP
Datele furnizate de simulatoarele CMP instrumentului Calibre CmpAnalyzer permit proiectanților să evidențieze și să examineze vizual o varietate de efecte CMP. Designerii pot examina aceste rezultate strat cu strat și pentru zonele selectate din aspect. De asemenea, aceștia pot revizui verificările hotspoturilor CMP specificate, cum ar fi verificările profunzimii focalizării.

Integrat pentru modelare îmbunătățită
Instrumentul Calibre CMPAnalyzer se integrează cu extracția parazitară Calibre xRC pentru a crea un model 3D cuprinzător al parametrilor de interconectare care se potrivește mai bine cu rezultatele de siliciu. Instrumentul Calibre xRC explică cu exactitate variația grosimii de-a lungul designului, permițând proiectanților să utilizeze aceste informații pentru a valida sincronizarea.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Consultanță EDA
Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.