Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Îmbunătățirea productivității cu o depanare LVS mai eficientă

Utilitățile Calibre RVE ajută proiectanții să depaneze și să remedieze erorile LVS mai rapid, eliminând în același timp necesitatea mai multor rulări complete LVS. Izolarea interactivă scurtă oferă un proces sistematic și prioritar de depanare a scurtelor scurte. Sugestiile de remediere în text simplu ajută designerii să găsească cauza principală a discrepanțelor de comparație LVS, în timp ce capacitatea de a evidenția discrepanțele atât în vizualizarea aspectului, cât și în vizualizarea schematică le permite să implementeze remedieri rapid și eficient.

O diagramă care arată un flux de proces cu diferiți pași și puncte de decizie.
Caracteristici cheie

Verificare de încredere a circuitelor dovedite în producție

Platforma Calibre NMLVS este de încredere de designeri, ingineri și management pentru performanța dovedită, capacitatea, fiabilitatea și ușurința de utilizare a depanării. Verificarea precisă și precisă a circuitului este o componentă esențială a livrării de siliciu de clasă mondială.

Setează Benchmark

Flexibilitate și predictibilitate

Platforma Calibre NMLVS este ideală pentru procesarea lucrărilor de orice dimensiune care necesită extragerea complicată a parametrilor dispozitivului, indiferent dacă sunt modele analogice/RF sau circuite integrate de poartă multimilionare. Preferat de toate turnătoriile majore, instrumentul Calibre NMLVS stabilește etalonul de referință pentru precizia, fiabilitatea și predictibilitatea LVS.

Smartwatch cu bandă neagră și față pătrată care afișează date de urmărire a fitnessului
Intuitiv și ușor de utilizat

Depanarea proiectării și ușurința de utilizare

Platforma Calibre NMLVS oferă un mediu de depanare integrat de verificare a designului intuitiv și ușor de utilizat pentru a vă ajuta să găsiți și să remediați rapid problemele de proiectare. Durata de rulare a NMLV-urilor Calibre este de obicei de 2-3 ori mai rapidă decât procesele tradiționale de aspect față de procesele schematice.

O persoană care poartă un far explorează o peșteră întunecată cu stalactite și stalagmite vizibile în fundal.
Timpuri de rulare rapide

Cea mai bună precizie și durata de rulare din clasă

Platforma Calibre NMLVS oferă precizia de încredere a recunoașterii dispozitivelor și execuția la timp necesară companiilor și turnătoriilor de proiectare a circuitelor integrate, în timp ce tehnologiile inovatoare de injecție ierarhică și logică oferă un domeniu de proiectare practic nelimitat cu timpi de rulare rapide.

O persoană care poartă un far explorează o peșteră întunecată cu stalactite și stalagmite vizibile în fundal.

Resurse recomandate Calibre NMLVS

Explorați resursele noastre recomandate sau vizitați biblioteca completă de resurse Calibre NMLVS pentru a vizualiza seminarii web la cerere, cărți albe și fișe informative.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi

Sunați la: 1-800-547-3000

Servicii de consultanță Calibre

Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Proiectare și fabricare IC Calibre

Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.