Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce supape de zonă?

Supapele de zonă Siemens asigură un control fiabil de pornire/oprire sau modulare pentru sistemele hidraulice de încălzire și răcire. Ele ajută la asigurarea unui confort constant în diverse aplicații de construcție.

Clapetele tradiționale de cauciuc din supape se pot întări și se pot așeza, ducând la scurgeri și resturi de sistem. Supapele noastre de zonă au un design de dop și scaun metal-metal, care elimină punctele comune de defecțiune și menține integritatea sistemului.

Beneficiați de actuatoare interschimbabile care se potrivesc tuturor corpurilor de supape, simplificând selecția și reducând nevoile de inventar. Dimensiunea compactă și actuatorul rotativ permit instalarea în spații înguste. Tehnologia cuplată directă permite conectarea rapidă, fără scule, a corpurilor supapelor și a dispozitivelor de acționare pentru a vă economisi timp prețios și costuri de instalare.

Familia de produse de supape de zonă Siemens.

Beneficii cheie

Asigurați temperaturi stabile

Oferiți confort fiabil cu sistemele dvs. hidronice. Designul nostru de supapă de cursă oferă un control precis de pornire/oprire sau modulare de bază pentru temperaturi stabile și confort optim în interior.

Reduceți costurile și timpul de instalare

Economisiți timp de instalare și reduceți costurile proiectului cu serviciul nostru gratuit de asamblare din fabrică și etichetare a supapelor. Asamblăm și etichetăm supapele și actuatoarele pentru livrare directă pe șantier.

Optimizați operațiunile clădirii

Îmbunătățiți-vă operațiunile și îmbunătățiți confortul camerei cu soluțiile noastre avansate de supape de zonă. Obțineți un control eficient pentru un mediu mai confortabil.

Capacități recomandate