Cuplu larg
Utilizați actuatoare electronice de amortizoare cu arc rotativ cu cupluri cuprinse între 20 lb-in și 160 lb-in. Există o varietate de semnale de control standard și opțiuni încorporate pentru integrarea flexibilă în diferite sisteme.
Actuatoarele noastre electronice ale amortizoarelor cu arc oferă un control fiabil pentru sistemele HVAC. Acestea oferă cupluri de la 20 la 160 lb-in, ideale pentru amortizoarele economizorului, unitățile de acoperiș și controlul unității de tratare a aerului pentru gestionarea eficientă a fluxului de aer. Furnizați o ventilație eficientă și sigură cu actuatoarele noastre eficiente din punct de vedere energetic. Abordați gestionarea precisă a fluxului de aer și nevoile critice de siguranță cu capacitatea de întoarcere rapidă a arcului de 15 secunde. Aceasta închide rapid amortizoarele pentru a spori siguranța și a optimiza consumul de energie. Rămâneți conform cu actuatoarele noastre nominale plenum. Un adaptor patentat pentru arbore autocolant previne alunecarea, economisind timpul de instalare și reducând întreținerea. Evaluate pentru peste 100.000 de cicluri de cursă completă, aceste actuatoare oferă performanțe pe termen lung și minimizează întreruperile operaționale.
Minimizați eforturile de instalare cu adaptorul nostru patentat pentru arbore autocolant. Această caracteristică oferă o potrivire rapidă și sigură pentru a accelera termenele proiectului pentru sistemele dvs. de gestionare a clădirilor.
Bazați-vă pe actuatoare evaluate pentru peste 100.000 de cicluri de cursă completă și 5 milioane de repoziții pe modele selectate. Designul nostru oferă durabilitate pe termen lung și performanță constantă pentru aplicațiile critice HVAC.
Integrați actuatoarele noastre fără probleme în amortizoarele economizoarelor, unitățile de acoperiș și unitățile de tratare a aerului. Capacitățile de suprascriere manuală pe majoritatea modelelor oferă un control esențial în timpul întreruperilor de curent și continuitate operațională.
Utilizați actuatoare electronice de amortizoare cu arc rotativ cu cupluri cuprinse între 20 lb-in și 160 lb-in. Există o varietate de semnale de control standard și opțiuni încorporate pentru integrarea flexibilă în diferite sisteme.
Obțineți o întoarcere a arcului de 15 secunde pentru închidere rapidă. Modelele GQD oferă sincronizare de deschidere a unității de 30 de secunde. Toate dispozitivele de acționare sunt clasificate în plenum pentru a îndeplini cerințele de siguranță și codul de construcție pentru distribuția aerului.
Instalați rapid și eficient cu adaptorul patentat pentru arbore autocolant. Designul ține concentric arborele fără alunecare sau apeluri înapoi pentru a reduce timpul de instalare.