Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce returnarea non-primăvară?

Dispozitivele de acționare a amortizoarelor cu retur fără arc Siemens OpenAir asigură un control fiabil și eficient din punct de vedere energetic cu cupluri de la 44 la 310 lb‑in, semnale selectabile de 0-10 V sau 2—10 V și un adaptor patentat pentru arbore autocolant care previne alunecarea. Modelele îmbunătățite adaugă evaluări mai lungi ale ciclului pentru performanțe de durată.

Portofoliu

  • GDE — 44 lb‑in
  • GLB — 88 lb in
  • GEB — 132 lb in
  • GBB — 221 lb‑in
  • GIB — 310 lb‑in
O imagine a unei interfețe digitale pentru integrarea sistemului HVAC cu diverse pictograme și butoane.

Beneficii cheie

Accelerați instalarea

Adaptorul patentat pentru arbore autocolant, opțiunile prefabricate și înlocuirea manuală ajută tehnicienii să monteze și să pună în funcțiune mai rapid, cu rezultate consistente.

Îmbunătățirea eficienței energetice

Consumul redus de energie cu semnale de control precise 0-10 V sau 2-10 V reduce consumul de energie, menținând în același timp confortul și stabilitatea.

Scalați în mai multe aplicații

Acoperirea cuplului de la 44 la 310 lb‑in se potrivește cutiilor VAV, amortizoarelor de bypass și de izolare, unităților de acoperiș și AHU cu performanțe fiabile.

Capacități recomandate