Compatibil cu majoritatea sistemelor
Semnalele de ieșire diverse se integrează cu aproape orice sistem de control, în timp ce carcasa se îmbină în orice decor cu fante de ventilație pentru un flux de aer maxim și precizie.
Siemens oferă senzori de umiditate relativă pentru aplicații HVAC de bază și dispozitive specializate pentru medii critice. Acești senzori sunt esențiali pentru menținerea confortului ocupanților, a sănătății și a calității generale a aerului în infrastructura clădirii.
Controlul inexact al umidității poate compromite bunăstarea ocupanților și poate deteriora infrastructura clădirii. Senzorii noștri de umiditate oferă o precizie dovedită, permițând controlul precis al nivelurilor de umiditate. Acest lucru vă ajută să mențineți condiții optime de interior și să vă protejați clădirea.
Integrați cu ușurință cu majoritatea controlerelor HVAC și sistemelor de automatizare a clădirilor. Simplificați proiectarea și implementarea sistemului pentru funcționarea eficientă a senzorilor de umiditate în cadrul infrastructurii existente.
Utilizați o gamă largă de senzori de umiditate pentru a îndeplini diverse cerințe de aplicare. Această acoperire largă vă asigură că găsiți senzorul potrivit pentru încăperile de uz general, mediile critice și măsurătorile exterioare.
Elementele de detectare sunt ușor de înlocuit, ceea ce face ca întreținerea și repararea să fie mai puțin complicate. Acest lucru prelungește în cele din urmă durata de viață și performanța senzorilor.
Semnalele de ieșire diverse se integrează cu aproape orice sistem de control, în timp ce carcasa se îmbină în orice decor cu fante de ventilație pentru un flux de aer maxim și precizie.
QFM Series Duct Sensors măsoară umiditatea conductei HVAC. Acestea acoperă întregul interval de umiditate de la 0 la 100%. Semnalele variate de ieșire și intervalele de măsurare creează compatibilitate cu orice sistem de control HVAC.
Simplificați instalarea prin minimizarea eforturilor de cablare cu ajutorul senzorilor de cameră fără fir. Poziționați-le flexibil pentru plasare eficientă și integrare perfectă pentru a satisface diverse nevoi de mediu și pentru a îmbunătăți performanța sistemului.