Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce actuatoare de amortizare cu acțiune rapidă?

Actuatoarele amortizoare cu acţiune rapidă OpenAir oferă un răspuns de două secunde pentru un flux de aer precis şi un control al siguranţei vieţii în spaţiile critice. Proiectate pentru funcționare 24 VAC/DC cu semnale universale și cablare plenum, acestea se instalează rapid și funcționează fiabil.Portofoliu (serie cu acțiune rapidă):

  • GAP — instalare defectuoasă, 53 lb‑in, timp de rulare de două secunde, semnale universale
  • GNP — siguranţă în caz de defecţiune, 53 lb‑in, timp de funcţionare de două secunde, semnale universale

Beneficii cheie

Accelerați protecția

Răspundeți în două secunde pentru a menține presurizarea camerei și siguranța în hote de fum și în alte medii critice.

Simplificați instalarea

Utilizaţi cablajul complet şi un design care acceptă punerea în funcţiune rapidă pentru performanţe fiabile în spaţii solicitante.

Extindeți flexibilitatea controlului

Selectaţi funcţionarea în condiţii de siguranţă sau de avarie cu semnale în 2 poziţii, plutitoare, 0-10 V, 2—10 V sau 4—20 mA pentru integrare perfectă.

Capacități recomandate