Supapele fluture Siemens sunt ideale pentru sistemele hidronice. Le proiectăm pentru a izola fluxul cu închidere etanșă la bule, controlând apa caldă și răcită, inclusiv până la 50% glicol, de la -40° F la 250° F.
Sistemele hidronice se luptă adesea cu izolarea ineficientă a fluxului, risipa de energie și defecțiunea prematură a supapei. Supapele noastre fluture rezolvă aceste probleme, oferind performanțe și eficiență îmbunătățite. Obțineți închiderea etanșă la bule cu scurgeri zero, eliminând energia irosită și prelungind durata de viață a produsului.