Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce HPCworks Grid Engine?

Îmbunătățiți performanța și creșteți productivitatea cu HPCworks Grid Engine prin optimizarea resurselor de calcul partajate în mii de centre de date. Alegeți o soluție de încredere care acceptă cele mai mari sarcini de lucru AI de astăzi - dovedită cu peste un milion de nuclee.

Obțineți rezultate mai bune mai rapid prin optimizarea debitului, a performanței aplicațiilor, a containerelor și a serviciilor. Maximizați resursele partajate locale, cloud și hibride și implementați cu ușurință clustere HPC în cloud-ul preferat.

hpcsworks-grid-engine-why-product-intro-as415496808-5760x3840

Optimizați performanța și randamentul

Obțineți rapid rezultate de calitate superioară cu randament de vârf în industrie. Partajați resursele în mod eficient, îmbunătățiți utilizarea resurselor și maximizați resursele specializate, cum ar fi GPU-urile, local și în cloud.

Simplificați gestionarea volumului de muncă

Reduceți costurile hardware, software și centre de date cu gestionarea eficientă a volumului de lucru și programarea în primul rând pe licență pentru a reduce timpii de așteptare și a minimiza timpii de nefuncționare. Măsurați utilizarea resurselor cu monitorizare și raportare cuprinzătoare.

Utilizați aplicațiile preferate

Gestionați volumele de lucru pentru mii de aplicații comerciale și open-source în domenii de la științele vieții la producție și energie. Rulați alegerea dvs. de distribuții Linux, Windows sau alte sisteme de operare pe sistemele x86, Power și Arm.

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc HPCworks Grid Engine

johnson-and-johnson-87207-feature-640x360

Johnson & Johnson | Îmbunătățirea descoperirii și inovării medicamentelor cu ajutorul clusterelor HPC

Janssen Pharmaceuticals, deținută de Johnson & Johnson - cea mai mare companie din domeniul sănătății din lume - și-a actualizat software-ul de gestionare a volumului de muncă la HPCworks Grid Engine și a implementat HPCWorks Navops pentru a se extinde în cloud și a-și extinde infrastructura HPC pentru a sprijini știința și cercetarea critică, inclusiv dezvoltarea vaccinurilor.