Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

HEITEC Energy App este un produs Heitec

HEITEC AG, cu sediul în Erlangen, reprezintă excelența în automatizare, digitalizare, electronică și ingineria instalațiilor de peste 50 de ani. Cu peste 1.200 de angajați, HEITEC dezvoltă soluții personalizate care sporesc productivitatea și eficiența în diferite industrii. Prin combinarea automatizării cu ingineria digitală, HEITEC sprijină companiile în călătoria lor către Smart Factory. În calitate de partener în Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC oferă soluții inovatoare, scalabile pentru o industrie conectată și pregătită pentru viitor.

De ce Managementul Smart Energy satisface amprenta de carbon a produsului?

HEITEC Energy App optimizează consumul de energie în industrie, municipalități și utilități. Integrează senzorii existenți și permite instalarea rapidă prin coduri QR. Compatibil cu IDX, îndeplinește cerințele PCF și CSRD KPI. Aplicația generează rapoarte DIN EN 16247, captează date la nivel de mașină și procesează informații pentru Industry 4.0 și gemeni digitali. Oferă o soluție scalabilă pentru gestionarea inteligentă a energiei, eligibilă pentru finanțarea ISO 50001.

HEITEC Energie

Beneficii

  • Integrare ușoară în infrastructura existentă
  • Calculul PCF și raportarea conformității sprijină conformitatea.
  • Pregătit pentru viitoarele cerințe PCF și CSRD

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Reducerea costurilor de fabricație ale unui produs

HEITEC Energy App abordează provocările legate de energie și ESG în alimentație și băuturi prin optimizarea consumului, reducerea costurilor și stimularea sustenabilității. Integrează senzori, permite configurarea rapidă QR și securizează datele PCF/CSRD. Pregătită pentru ISO 50001, înregistrează utilizarea aproape de mașină și creează rapoarte DIN EN 16247