Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să plătești Gridscale X Prepay?

Gridscale X Prepay este o soluție de gestionare a energiei end-to-end care ajută utilitățile să protejeze veniturile și oferă consumatorilor controlul asupra bugetului lor de utilități. Îmbunătățește fluxul de numerar prin reducerea riscului de datorii neperformante și anulări prin programe de recuperare a datoriilor. Un portofel central unic servește ca un singur loc pentru a gestiona totul, inclusiv actualizarea de la distanță a tarifelor pe contoarele inteligente existente.

Beneficii cheie

Integrați și adaptați-vă cu ușurință

Integrați fără probleme Gridscale X Prepay în sistemele existente. Arhitectura sa deschisă vă permite să adaptați și să gestionați modele tarifare flexibile cu un efort minim și oferă consumatorilor flexibilitatea pe care o așteaptă.

Faceți plățile transparente și ușoare

Preluați datele contorului în timp real, aplicați tarife, actualizați soldurile preplătite și gestionați plățile și recuperarea datoriilor. Clienții pot încărca oricând și pot urmări utilizarea, costurile și alertele prin intermediul autoservirii web sau mobile.

Asiguraţi-vă infrastructura pentru viitor

Profitați la maximum de infrastructura dvs. Gridscale X Prepay crește pe măsură ce creșteți și, după cum atestă peste 300 de proiecte, funcționează în mod fiabil, crește profitabilitatea și construiește încredere oferind clienților un control și o mai mare agenție.

Capacități recomandate

Întrebări frecvente

Începeți