Rețelele de distribuție sunt supuse unei presiuni crescânde din cauza electrificării, a centrelor de date și a creșterii rapide a resurselor energetice distribuite. Întărirea tradițională singură nu poate ține pasul cu cererea de conectare și complexitatea în creștere. Gridscale X Flexibility Manager ajută operatorii să prevadă congestia și să gestioneze proactiv resursele flexibile din rețea.
Software-ul monitorizează continuu condițiile rețelei, prezice supraîncărcările și identifică opțiunile de flexibilitate din activele conectate, cum ar fi vehiculele electrice, pompele de căldură, bateriile și generarea distribuită. Prin activarea acestor resurse, OSD-urile pot crește utilizarea capacității rețelei cu până la 20% și pot reduce costurile de consolidare cu până la 40%, menținând în același timp stabilitatea operațională.