Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Gridscale X Dynamic Line Rating?

Software-ul Gridscale X Dynamic Line Rating calculează și prognozează capacitatea liniei aeriene în timp real pe baza vremii locale actuale și a condițiilor ambientale. Creșterea capacității liniei cu 10 până la 15% peste 90% din timp, reducând decalajul dintre nevoile urgente de capacitate și termenele de extindere a rețelei.

Această soluție modulară, interoperabilă se integrează în fluxurile de lucru IT/OT existente ale sistemelor de control al rețelei și ale altor aplicații, oferind flexibilitate fără blocarea furnizorului. Dynamic Line Rating este compatibil cu Spectrum Power și portofoliul Gridscale X pentru o mai bună orientare a operatorului și o stabilitate ridicată a rețelei.

Beneficii cheie

Creșteți capacitatea liniei

Dynamic Line Rating poate spori capacitatea curentă de transport a liniilor și poate reduce costurile de redispecerizare. Atunci când este utilizat cu software-ul nostru Dynamic Security Assessment, operatorii pot evalua problemele înainte de atingerea limitei termice.

Rămâneți conform

Dynamic Line Rating este în conformitate cu standardele și recomandările internaționale (de exemplu, IEEE, CIGRE). Vă putem ajuta să furnizați ratinguri calculate entităților de reglementare, pentru a respecta cerințele regionale.

Scalați după cum este necesar

Folosiți date meteorologice generale, măsurători locale și date individuale ale senzorilor. Analizați orice număr de puncte de evaluare, de la linii unice de înaltă tensiune la rețele întregi, pe niveluri de sub-transmisie și de transmisie.

Capacități recomandate