Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce VB1?

VB1 generator switchgear este o soluție versatilă pentru unitățile de generare paralelă, utilizate adesea în centrale hidroelectrice și proiecte de modernizare. Centralele electrice cu generatoare multiple sau alimentatoare auxiliare necesită o capacitate mare de comutare și spațiu eficient. Conceptul modular flexibil, extensibil și designul compact al modelului VB1 răspund acestor nevoi. Adaptați conceptul modular flexibil și extensibil al VB1 la nevoile dvs. specifice, susținând o putere de până la 140 MW. Obțineți o siguranță personală și operațională ridicată cu clasificarea arcului său intern. Designul său compact, fără întreținere, reduce spațiul și reduce costurile operaționale.

Beneficii cheie

Optimizare pentru mai multe sisteme de generatoare

Gestionați mai multe sisteme de generatoare paralele și alimentatoarele auxiliare. Optimizați distribuția energiei în configurații complexe ale instalațiilor pentru o eficiență generală îmbunătățită a sistemului și fiabilitate operațională pentru instalația dvs.

Realizați instalații flexibile și adaptabile

Implementați un concept modular extensibil cu un design compact, personalizabil. Instalați aparatul de comutare în interior sau în exterior, adaptându-vă cu ușurință cerințelor specifice ale amplasamentului dvs. și nevoilor viitoare de extindere.

Reduceți costurile operaționale cu întreținere minimă

Beneficiați de un design fără întreținere pentru a reduce nevoile regulate de întreținere și costurile asociate forței de muncă. Acest lucru reduce costul total de proprietate pentru funcționarea continuă și fiabilă a sistemului de alimentare.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Compact și sigur: Descoperiți avantajele

Manipulați în mod fiabil curenții nominali mari

Funcționează cu un curent nominal nominal de până la 5.800 A pentru performanțe robuste în aplicații solicitante de generare a energiei. Furnizați o distribuție stabilă și eficientă a energiei în cadrul sistemelor dvs. pentru a sprijini funcționarea continuă.

Aparat de comutare elegant al generatorului industrial, cu linii curate, subliniind siguranța avansată și performanța sistemului electric.

Asigurați o siguranță personală și operațională ridicată

Protejați personalul și operațiunile cu clasificarea internă a arcului până la IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Acest design testat în caz de eroare asigură o disponibilitate ridicată a funcționării la LSC 2A, protejându-vă infrastructura și personalul.

Depozitare pompată VB1.

Integrați cu diverse metode de conectare

Conectați-vă perfect utilizând cablul, conducta magistralei, bara izolată solidă (SIB) și bara izolată pe fază (IPB). Integrați flexibil în diverse configurații ale instalațiilor și proiecte de modernizare.

Un sistem de întrerupere cu un tablou de distribuție generator și diverse componente electrice.

Explorați resursele