HB3 este un dispozitiv de comutare a generatoarelor care utilizează tehnologia de comutare în vid fără SF6 pentru aplicații în centrale electrice de până la 400 MW. Reduceți cheltuielile operaționale cu tehnologia sa de vid fără întreținere, proiectată pentru până la 10.000 de cicluri de funcționare. Este primul și unic aparat de distribuție generator din lume care utilizează această tehnologie pentru scurtcircuite de până la 110 kA.
La proiectarea întrerupătorului generatorului Siemens HB3, am avut întotdeauna în vedere un singur obiectiv: să îl facem mai durabil în toate modurile posibile. Așadar, i-am adaptat tehnologia, am stabilit un management responsabil al lanțului de aprovizionare și am găsit o modalitate de a compensa orice emisii pe care nu le putem evita încă.