Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce HB1-C?

HB1-C este un sistem de întrerupere a generatorului, o soluție all-in-one cu șuruburi pentru proiecte de modernizare de până la 72 kA. Se adaptează aplicațiilor de generare a energiei electrice.

Proiectele de modernizare se luptă adesea cu integrarea echipamentelor noi din cauza limitelor de spațiu și de proiectare. Rezolvați acest lucru cu personalizarea extinsă a HB1-C - montați-l vertical sau orizontal și ajustați designul în formă I sau în formă de L pentru a se potrivi cu conexiunile existente ale barei de busă pentru o integrare perfectă.

Dimensiunile compacte ale HB1-C se potrivesc cu interfețele GCB vechi, simplificând upgrade-urile. Reduceți costurile operaționale cu până la 75% utilizând tehnologia de vid fără întreținere. Îmbunătățiți siguranța și conformitatea cu separatoarele principale integrate și comutatoarele de împământare, care îndeplinesc standardele IEC/IEEE 62271- 37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Beneficii cheie

Adaptați-vă nevoilor complexe

Abordați constrângerile complexe ale proiectului cu sistemul nostru personalizabil de întrerupere a generatorului HB1-C. Adaptați HB1-C la nevoile dvs. specifice.

Reducerea costurilor operaționale

Implementați tehnologia noastră de vid fără întreținere pentru a economisi până la 75% din costurile operaționale. Minimizați costurile continue și maximizați eficiența pe tot parcursul ciclului de viață al sistemului.

Eficientizarea proiectelor de modernizare

Simplificați proiectele de modernizare cu soluția noastră integrală cu șuruburi. Integrați perfect cu interfețele de întrerupătoare ale generatorului vechi și reduceți timpul de instalare cu un design compact și adaptabil.

Capacități recomandate

Explorați resursele