Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce HB1?

Aparatul de comutare închis cu 3 faze este compact, cuprinzător și beneficiază de o experiență de 30 de ani în tehnologia vidului. Acesta încorporează modulul de întrerupător al generatorului HB1-C ca componentă centrală.

HB1 este un dispozitiv avansat de comutare generatoare conceput pentru a proteja generatoarele și transformatoarele de putere. Crește fiabilitatea centralei electrice, simplifică funcționarea și reduce costurile. Manevrează curenți de până la 6.700 A și are o valoare de scurtcircuit de până la 72 kA.

Acest sistem are un design izolat cu aer, închis în metal, care integrează un întrerupător de circuit al generatorului de vid, un deconector principal, comutator de împământare, transformatoare de curent și tensiune, opritoare de supratensiune și condensatoare.

Beneficii cheie

Bucurați-vă de fiabilitate ridicată

Mecanismul acționat cu arc a fost declarat a fi cel mai fiabil mod de operare a unui GCB, conform raportului final numărul A3-00 din Raportul general CIGRE 2012 SC A3.

Reducerea costurilor pe termen lung

Reduceți până la 75% din costurile OPEX datorită tehnologiei cu vid. Nu este necesară întreținerea pentru până la 10.000 de cicluri de funcționare la curent continuu nominal.

Prioritizați siguranța

Toate componentele și funcțiile sunt testate de tip și testate de rutină. Echipat cu un întrerupător de vid etanșat pe viață.

Capacități recomandate

Explorați resursele