Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce detectoare liniare de căldură?

Sistemul liniar de detectare a căldurii FibroLaser este proiectat pentru medii dificile, cum ar fi tunelurile, garajele de parcare și tăvile de cablu, pentru a asigura detectarea rapidă a incendiilor și localizarea precisă, protejând vieți și bunuri.

Incendiile din medii complexe necesită detectare și localizare rapidă și precisă, adesea complicate de vânturi puternice sau interferențe electromagnetice. Sistemul liniar de detectare a căldurii FibroLaser rezolvă acest lucru folosind cabluri din fibră de sticlă ca senzori de temperatură precisi. Măsoară atât convecția, cât și căldura radiațiilor, oferind o detectare fiabilă chiar și în condiții dure.

Sistemul liniar de detectare a căldurii FibroLaser oferă:

  • Tehnologie robustă a senzorilor care poate funcționa cu succes în medii umede sau corodate, precum și cu interferențe electromagnetice.
  • Detectare rapidă într-o secundă, permițând activarea rapidă a sistemelor de siguranță.
  • Cheltuieli operaționale reduse cu costuri minimizate ale ciclului de viață și tehnologie de senzori fără întreținere.

Beneficii cheie

Soluţie de sistem — pentru protecţie sistematică

FibroLaser include o soluție cuprinzătoare de senzori și semnal de vârf, de la detectarea și localizarea incendiilor fără înșelăciune până la controlul automat al unui sistem de stingere.

Complet - tot ce aveți nevoie pentru protecția împotriva incendiilor

Siemens oferă soluții complete dintr-o singură sursă pentru aplicații în medii speciale (de exemplu, tuneluri). Acest lucru garantează o interacțiune și o funcționare lină a tuturor sistemelor.

Eficiența costurilor — pe întregul ciclu de viață

FibroLaser este proiectat pentru mulți ani de funcționare fiabilă, cu costuri minimizate ale ciclului de viață. Experții calificați folosesc software testat VDS pentru planificare, iar tehnologia senzorilor instalată nu necesită întreținere 100%.

Experiență — unică la nivel mondial

Cu o experiență de peste 10 ani, Siemens este pionier în detectarea căldurii cu detectoare de căldură de tip linie. Siemens are, de asemenea, cea mai mare bază instalată de pe piață, cu o lungime de peste 2.000 km și mai mult de 1.200 de controlere.

Capacități recomandate

Fiabilitate pe întreaga distanță de până la 20 km

Fiind un sistem de detectare a căldurii de tip linie, FibroLaser oferă o siguranță constantă pe întreaga instalație - cu o zonă de detectare de până la două ori 10 km lungime. Acesta îndeplinește cele mai recente standarde pentru detectarea căldurii de tip linie. O gamă largă de aplicații prin certificarea VD-urilor în conformitate cu Pr EN 54-22, acreditarea FM și codurile locale de practică.

Detectare fiabilă a căldurii datorită tehnologiei robuste a senzorului

FibroLaser asigură detectarea căldurii extrem de fiabilă chiar și în condiții dure, cum ar fi umezeala, coroziunea sau murdăria, cu ajutorul senzorilor robusti. Precizia este, de asemenea, nediminuată în cazul interferențelor electromagnetice, de exemplu în tăvi de cablu sau tuneluri feroviare.

Detectare rapidă și localizare precisă

FibroLaser este sensibil la convecție și căldură radiantă. Acestea sunt analizate cu precizie într-o secundă până la 0,5 metri. Sistemul este extrem de imun la fenomenele înșelătoare și capabil să localizeze incendiile reale extrem de rapid și precis. De asemenea, este capabil să elimine alarmele false.

Reacție alarmantă fiabilă și eficientă

Pentru alarmare și evacuare rapidă și fiabilă, se pot defini pre-alarme pentru a avertiza centrul de control. Pentru a interveni eficient, FibroLaser furnizează pompierilor informații importante, cum ar fi locația exactă a incendiului, întinderea acestuia și direcția de propagare. Comenzile de alarmă și control de incendiu sunt transmise prin interfața standard.