Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce detectoare de fum cu fascicul liniar?

Siemens FDL242 oferă protecție împotriva incendiilor pentru suprafețe mari cu tavane înalte de până la 120 de metri. Integrarea sa perfectă în sistemele de incendiu Siemens garantează o detectare fiabilă, permițând operațiuni neîntrerupte. Detectorul simplifică instalarea cu auto-aliniere motorizată asistată de laser și minimizează alarmele false cu algoritmi de compensare a luminii și murdăriei.

Detectorul de fum cu fascicul luminos Siemens FDL242 vă ajută să protejați spații valoroase, cum ar fi:

  • Centre logistice și depozite
  • Atria, centre comerciale și teatre
  • Biserici și moschei
  • Coridoare lungi și holuri
  • Dinte de ferăstrău și acoperișuri speciale
  • Muzee și clădiri protejate

Beneficii cheie

Integrare puternică

FDL242 se integrează perfect în sistemele de incendiu Siemens, compatibile cu panourile Sinteso și Cerberus. Este alimentat cu buclă cu un separator de linie integrat pentru fiabilitate 24/7 și oferă acces în cloud pentru date despre evenimente și murdărie.

Instalare simplă

Instalarea unei singure persoane este rapidă și ușoară cu montarea reflectorului asistat de laser și auto-alinierea motorizată. Interfața de utilizare integrată permite o funcționare eficientă fără instrumente suplimentare, iar detectoarele opuse funcționează fără interferențe.

Punere în funcțiune și întreținere ușoară

Detectorul dispune de o interfață de utilizator integrată și 6 seturi de parametri aprobate EN 54-12 pentru diverse aplicații. Cu aplicația Building X Fire Connect, o singură persoană poate efectua fără efort toate testele necesare.

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc detectoarele de fum cu fascicul

Select...

Camere mari și tavane înalte

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare

Resurse

Catalog | Catalogul Cerberus PRO HIT
Catalog
| Catalog Sinteso HIT