Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce detectoarele de fum aspiratoare Siemens ASD+?

Detectoarele de fum aspirante Siemens ASD+ asigură detectarea ultra-timpurie a incendiilor în infrastructura critică și în medii solicitante. Cu opțiuni cu o singură cameră și cu două camere, acestea permit soluții personalizate pentru aplicații de orice dimensiune și oferă cea mai mare zonă de acoperire a pieței. Tehnologia cu lungime de undă dublă distinge cu precizie fumul de fenomenele înșelătoare, reducând alarmele false și detectând chiar și particulele de gaz electrolitic din timp.

Vizualizați ASD pentru piețele EN.

Detectați incendiile ultra-devreme și fiabil

ASD+utilizează tehnologia avansată cu lungime de undă dublă pentru a detecta incendiile în cel mai timpuriu stadiu, inclusiv particule invizibile, cum ar fi gazele electrolitice. Distinge în mod fiabil fumul de praf sau abur, reducând alarmele false.

Maximizați acoperirea și scalabilitatea

Cu o gamă de acoperire de până la 21.500 mp pe unitate, ASD+oferă una dintre cele mai mari game de pe piață. Opțiunile sale cu o singură cameră și cu două camere permit scalarea flexibilă atât a aplicațiilor mici, cât și a celor mari.

Asigurarea performanței în medii solicitante

ASD+ este proiectat pentru infrastructura critică și medii provocatoare în care detectoarele punctuale sunt ineficiente. Oferă detecție precisă și fiabilă a incendiilor pentru centre de date, site-uri industriale și facilități logistice.

Specificații cheie

Gama de produse include:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Acoperirea zonei

21.500 ft pătrați

15.000 ft pătrați

10.000 ft pătrați

5,000 ft pătrați

Lungimea conductei liniare

maxim până la 2 x 393 ft

maxim până la 2 x 164 ft

maxim până la 393 ft

maxim până la 164 ft

Ramificat

maxim până la 1.968 ft

maxim până la 820 ft

maxim până la 984 ft

maxim până la 410 ft

Capacități recomandate

Select...
Vedere a centrului de date

ASD+ în centrele de date

În centrele de date, fluxurile mari de aer pot împiedica detectarea. Detectoarele ASD sunt amplasate acolo unde curenții de aer direcționează fumul, permițând detectarea foarte timpurie și fiabilă.

Explorați resursele

Citiți

Centrul de descărcare | Obțineți fișe tehnice, manuale, broșuri și multe altele

Suport

Portalul SIE | Pentru asistență tehnică, vă rugăm să contactați partenerul local de vânzări Siemens sau să utilizați acest site de asistență

Platforma BIM & CAD | Obțineți date 3D pentru toate produsele de incendiu Siemens

Scriitor de specificații | Specificați sistemul dvs. de incendiu