Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce detectoarele de fum aspiratoare Siemens?

Detectoarele de fum aspirante Siemens (ASD) asigură detectarea foarte timpurie a incendiilor pentru a proteja infrastructura critică în zonele de aplicare solicitante. Tehnologia cu lungime de undă dublă ajută întreprinderile să mențină continuitatea prin evitarea alarmelor false și detectarea timpurie a particulelor de gaz electrolitic.

Siemens ASD-uri oferă cea mai mare suprafață de acoperire de pe piață, cu o singură unitate care monitorizează un spațiu extins de până la 6.700 m². Acestea vin într-o gamă largă de modele pentru a se potrivi nevoilor dvs.:

  • FDA221: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 120 m
  • FDA222: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 200 m
  • FDA241: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 120 m
  • FDA242: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 400 m
  • FDA261: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 800 m
  • FDA262: Lungimea totală a țevii ramificate pe dispozitiv: 1200 m

Toate dispozitivele sunt conforme cu EN 54-17 și EN 54-20 și au aprobarea VdS. Mai multe au certificare de securitate cibernetică SL2.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Beneficii cheie

Obțineți o precizie de neegalat

Redefiniți standardele pentru detectarea timpurie a fumului cu tehnologie de precizie care face distincția între fum și materialele înșelătoare pentru a evita alarmele false și pentru a aduce liniște sufletească proprietarilor de clădiri și de afaceri.

Îmbunătățirea eficienței costurilor și a sustenabilității

Înlocuiți piesele esențiale cu o caracteristică modulară care îmbunătățește eficiența costurilor și susține funcționarea continuă a sistemului - un strat esențial al siguranței dvs. la incendiu - reducând în același timp amprenta dvs. asupra mediului.

Descoperiți asistență extinsă pentru planificare

Bazați-vă pe gama noastră largă de opțiuni de asistență, de la documente la instrumente și date - tot ce aveți nevoie pentru a vă planifica cu încredere următorul proiect de strategie de incendiu.

Capacități recomandate

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detector pentru centre de date

În centrele de date, fluxurile mari de aer pot împiedica detectarea. Detectoarele ASD sunt amplasate acolo unde curenții de aer direcționează fumul, permițând detectarea foarte timpurie și fiabilă.

Explorați resurse și produse conexe

Citiți

Pliant | Prezentare generală ASD

Hârtie albă
| Detectarea fumului aspirant

Unelte

Proiecte | Constructor de sisteme de incendiu

necompletat