Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Colegiul Uni Smart și Halesowen

Colegiul Halesowen oferă un exemplu de sustenabilitate pentru instituțiile de învățământ superior

Colegiul de învățământ suplimentar a instalat iluminat inteligent ca parte a celei mai recente inițiative de mediu, ceea ce face economii de energie de până la 85% în comparație cu sistemul anterior. Halesowen are obiectivul ambițios de a reduce emisiile de carbon cu 50% până în 2032 și 75% până în 2037 (comparativ cu utilizarea din 2019).

Sprijinirea eforturilor naționale de a face din Marea Britanie o superputere energetică curată, Colegiul Halesowen a implementat deja o serie de proiecte. Aceasta include puncte de colectare de reciclare în toate campusurile, punctele de încărcare a vehiculelor electrice și un serviciu de autocare dedicat studenților.

Pentru a actualiza sistemul de iluminat, colegiul a colaborat cu Uni Smart Solutions, un furnizor de servicii gestionate pentru clădiri durabile și Siemens Financial Services (SFS) , un furnizor de finanțare specializat.

Innovate UK, „agenția de inovare” din Marea Britanie, a introdus Uni Smart la Halesowen; iar SFS este partenerul exclusiv de finanțare al Uni Smart.

Dacă clădirile ar putea vorbi

Potrivit World Green Building Council, clădirile reprezintă 39% din emisiile globale legate de energie.

În continuare, Uni Smart recomandă soluții din suita sa de produse IoT, ecoPulse. Iluminatul tradițional, fluorescent și LED utilizează mai multă energie decât comenzile inteligente de iluminat de ultimă generație; iluminatul inteligent este cu până la 75% mai eficient din punct de vedere energetic decât LED-urile. Acesta este motivul pentru care iluminatul este adesea abordat mai întâi, asigurându-se că sunt utilizate becuri eficiente din punct de vedere energetic, luminile sunt stinse în zonele neocupate și că iluminarea defectă este detectată și remediată rapid.

Atenția trece apoi la temperatura aerului și gradul de ocupare, asigurându-se că fiecare zonă a clădirii este controlată și utilizată eficient. Clienții au acces complet la datele de pe dispozitivele instalate; Uni Smart oferă, de asemenea, rapoarte periodice administratorilor imobiliari, eliminând povara analizei.

Investiții pentru a economisi

Provocarea nu este de a convinge proprietarii de clădiri și managerii de beneficiile tehnologiei inteligente, ci de a încuraja organizațiile cu deficit de capital să investească. Cu peste două decenii de experiență în utilizarea finanțării activelor, Chris Goff de la Uni Smart începe această conversație cu clienții din timp. Proiectele de eficiență energetică se plătesc de obicei singure în timp; soluțiile de finanțare inteligentă pot fi structurate pentru a se alinia la aceste economii.

Serviciul Uni Smart nu se încheie cu instalarea. De asemenea, compania întreține sisteme instalate pentru a preveni degradarea, pentru a proteja investițiile clienților și pentru a asigura economii continue.

Corinne Youren, director de proprietăți la Colegiul Halesowen, a spus: „Am folosit finanțare înainte, pentru active precum echipamente IT, dar aceasta a fost prima dată când am colaborat cu un finanțator pentru tehnologii inteligente de clădiri. Soluția de leasing principal a însemnat că avem pur și simplu o structură și un set de termeni și condiții.”

SFS este singurul partener financiar al Uni Smart, datorită expertizei finanțatorului în tehnologia clădirilor inteligente în domeniu și angajamentului său față de proiecte axate pe durabilitate. Pentru proiectul de iluminat al lui Halesowen, SFS a oferit o facilitate de închiriere generală. Colegiul poate extrage pentru fiecare instalație, mai degrabă decât să solicite un nou contract de închiriere de fiecare dată.

Pornirea iluminatului

Iluminatul inteligent Uni Smart se oprește automat atunci când nu este necesar și se ajustează la nivelurile de lumină solară pentru a maximiza lumina naturală. Controlul centralizat permite managerilor de facilități să programeze „scenele” de iluminare, să urmărească utilizarea și să rezolve problemele de la distanță, reducând costurile de întreținere. Fiecare lumină include un contor de energie încorporat.

Proiectul inițial (care acoperă trei din cele treisprezece clădiri) a realizat economii de energie de până la 85% față de vechiul sistem și o economie netă de 20% a costurilor operaționale.

Contactați echipa noastră

Kathryn Vasilissin
Manager de vânzări, Canale de furnizori
E-mail: kathryn.vassilissin@siemens.com

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre Vendor Finance de la SFS sau pur și simplu doriți să purtați o conversație despre beneficiile sale, contactați un membru al echipei noastre. Experții noștri specializați în finanțe vă vor îndruma prin detalii, astfel încât să înțelegeți modul în care pachetele noastre de finanțare vă pot sprijini afacerea.