Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

FFTigv MOVY 1t este un produs FFT Produktionssysteme

FFT este un furnizor global de sisteme și tehnologii de fabricație automată, construcții de fabrici industriale și tehnologie de fabricație. Livrăm instalații robotizate la cheie pentru industriile auto și non-auto, acoperind procesul complet de planificare, inginerie mecanică și electrică, programare, simulare, punere în funcțiune virtuală și la fața locului, precum și asigurarea calității. Oferim produse inteligente precum AGV-uri, cabine laser, dispozitive de prindere ușoare, transportoare, sisteme vizuale și multe altele. Pentru a optimiza instalațiile și procesele de inginerie, am dezvoltat un standard bazat pe date pentru analiză și îmbunătățire. În calitate de partener pe termen lung al Siemens, co-creăm soluții inteligente pentru liniile de producție automatizate, în special în industria auto.

De ce Robot mobil automat cu o capacitate de încărcare de 1 tonă?

Fftigv MOVY 1t are o unitate bidirecțională. Acest model poate fi echipat opțional cu o cameră 3D sau structuri speciale. Navigarea poate fi ghidată pe traseu sau, cu Siemens ANS+, ghidată cu laser (SLAM). Puteți chiar să le combinați pe ambele. Controlul vehiculului se bazează pe un PLC cu programare SIMOVE. Prin urmare, joacă un rol cheie în optimizarea proceselor logistice, reducerea distanțelor de mers pe jos și economisind timp și bani.

Robot de încărcare și descărcare integrat pe agv.

Beneficii

  • Automatizare: gestionează independent transportul de materiale și reduce munca manuală.
  • Eficiență sporită: scurtează rutele de transport, economisește timp și reduce costurile.
  • Flexibilitate: Adaptabil la diferite machete și structuri de producție.
  • Siguranță: Siguranță operațională ridicată datorită tehnologiei senzorilor, opririi de urgență și conformității cu standardul ISO 3691-4.
  • Întreţinere uşoară: Construcţie robustă cu componente standardizate pentru întreţinere uşoară.

Capacități recomandate

Case Study

Imagine cu H2Giga

H2Giga — Qt 4.2 FertiROB

Cu ajutorul partenerilor de proiect din consorțiu, urmează să fie proiectată, dezvoltată și testată funcțional o instalație modulară de producție pentru electrolizatoare de hidrogen din gama gigawați.