Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Manufacturing Assistance System (MAS) este un produs evosoft

evosoft GmbH este o filială 100% a Siemens AG și se concentrează pe soluții de digitalizare industrială. Principala noastră valoare constă în integrarea perfectă a întregului lanț valoric de la nivelul OT prin nivelul SCADA și sistemele MES până la nivelul IT. Ne consultăm clienții începând de la idealizare, urmată de realizarea până la deservirea soluției de digitalizare personalizată, acoperind întregul lanț valoric al transformării digitale end-2-end.

De ce IT OT Connectivity?

... productivitate, minimizați erorile și permiteți o producție complet transparentă!

shutterstock-782843065.jpg

Beneficii

  • Planificarea optimizată a producției
  • Eficiență sporită prin ghidarea angajaților cu instrucțiuni digitale
  • Sustenabilitate îmbunătățită înlocuind hârtia cu date digitale
  • Îmbunătățirea eficienței costurilor prin reducerea erorilor
  • Transparență deplină asupra producției
  • Transfer rapid de cunoștințe folosind îndrumarea lucrătorilor
  • Informații detaliate despre producție
  • Analiza datelor în timp real
  • Integrare directă în sistemele ERP actuale
  • Standarde, servicii și asistență în domeniul securității cibernetice stabilite

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare