Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

IT OT Connectivity este un produs evosoft

evosoft GmbH este o filială 100% a Siemens AG și se concentrează pe soluții de digitalizare industrială. Principala noastră valoare constă în integrarea perfectă a întregului lanț valoric de la nivelul OT prin nivelul SCADA și sistemele MES până la nivelul IT. Ne consultăm clienții începând de la idealizare, urmată de realizarea până la deservirea soluției de digitalizare personalizată, acoperind întregul lanț valoric al transformării digitale end-2-end.

De ce Intelligent Automation?

... transformați provocările în oportunități pentru creșterea afacerii dvs.

Identificați cele mai relevante procese manuale și transformați-le cu automatizare inteligentă

Beneficii

  • Accesibilitate îmbunătățită a datelor: descompunerea silozurilor de date asigură că informațiile vitale sunt ușor disponibile în toate departamentele.
  • Acuratețea îmbunătățită a datelor: Eliminarea problemelor legate de datele lipsă sau formatele de date incorecte crește fiabilitatea datelor.
  • Operațiuni simplificate: Consolidarea peisajelor fragmentate create de o varietate de mașini sau sisteme fără interfețe standard optimizează procesele operaționale.
  • Eficiență operațională sporită: Aceste soluții ajută la reducerea redundanțelor proceselor și la îmbunătățirea productivității.
  • Creșterea afacerii: Prin soluțiile de integrare IT și OT, este facilitată luarea deciziilor în cunoștință de cauză, ceea ce duce la rezultate și creștere mai bune în afaceri.

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare