Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Factory Simulation este un produs evosoft

evosoft GmbH este o filială 100% a Siemens AG și se concentrează pe soluții de digitalizare industrială. Principala noastră valoare constă în integrarea perfectă a întregului lanț valoric de la nivelul OT prin nivelul SCADA și sistemele MES până la nivelul IT. Ne consultăm clienții începând de la idealizare, urmată de realizarea până la deservirea soluției de digitalizare personalizată, acoperind întregul lanț valoric al transformării digitale end-2-end.

Beneficii

  • Procese optime de producție prin analiza datelor și modele statistice
  • Identificarea blocajelor și a timpilor de execuție
  • Îmbunătățirea productivității și eficienței
  • Îmbunătățirea agilității și rezilienței lanțului de aprovizionare
  • Creșterea calității produselor prin captarea și validarea datelor operaționale reale
  • Reducerea costurilor de întreținere și a perioadelor de nefuncționare
  • Posibilitatea unor noi modele de afaceri (de exemplu, Produs ca serviciu)

Explorați resursele și produsele conexe