Porturile se confruntă cu o presiune crescândă pentru a reduce emisiile, zgomotul și vibrațiile de la navele ancorate, mai ales că urbanizarea aduce mai mulți oameni aproape de porturi. Generatoarele tradiționale de nave contribuie la poluarea aerului, emisiile și costurile operaționale. Fără un sistem de conectare la țărm, porturile riscă să nu respecte reglementările de mediu, în timp ce utilizarea continuă a generatoarelor la bord duce la un consum mai mare de combustibil și la un impact negativ asupra comunităților locale. SIHARBOR abordează aceste provocări permițând navelor să atragă energie din rețeaua locală, permițându-le să oprească motoarele în timp ce sunt ancorate. Această soluție oferă o conexiune rapidă, flexibilă și fiabilă printr-un sistem de gestionare a cablurilor, susținând toate tipurile de nave și configurațiile de dane. Rezultatul este îmbunătățirea calității aerului, reducerea costurilor operaționale și o infrastructură portuară pregătită pentru viitor.
Sistem patentat de gestionare a cablurilor mobile
SIHARBOR dispune de un sistem patentat de braț robot mobil și de gestionare a cablurilor, care oferă o conexiune rapidă, ușoară și flexibilă între țărm și navă, adaptând intervalele de maree și diferite poziții ale navelor.