Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SiBushing?

SiBushing este o soluție inteligentă de monitorizare concepută pentru sistemele de comutare. Incorporează senzori avansați care furnizează date precise, îmbunătățind în același timp protecția rețelei. Designul său simplificat și compact simplifică instalarea, îmbunătățind atât eficiența operațională, cât și siguranța. SiBushing se poate integra perfect cu dispozitive precum SICAM FCM Plus sau SIPROTEC 7SY82, oferind date în timp real care permit întreținerea proactivă și ajută la prelungirea duratei de viață a echipamentelor.

Beneficii cheie

Siguranță

Siguranță sporită a personalului în timpul testului de protecție datorită tensiunilor reduse de ieșire și potențialului redus de defecțiune în timpul punerii în funcțiune prin manipulare simplă

Disponibilitate

Senzorul one-fits-all nu necesită ajustări atunci când parametrii rețelei se modifică, de exemplu curentul de alimentare

Sustainability

Economii materiale de fier, cupru și rășină turnată, comparativ cu transformatoarele de instrumente convenționale (2,1 kg față de până la 50 kg)

Caracteristici și funcții

Descoperiți modul în care alții folosesc SiBushing

Operațiuni tehnice Glarus Nord

Protecție inovatoare a rețelei pentru comunitatea alpină elvețiană

Elveția a combinat întotdeauna un peisaj natural unic cu progresul tehnologic. Sustainability și inovația merg mână în mână aici. Prin urmare, pentru operatorul rețelei de distribuție din Glarus Nord, a fost logic să aleagă cea mai recentă generație de senzori integrați de curent și tensiune pentru o protecție optimă a rețelei de la Siemens, care combină inovația și sustenabilitatea.

Peisaj montan cu logo-ul Technische Betriebe Glarus Nord