Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce NXPLUS C 24?

Aparatul de comutare cu întrerupător izolat cu gaz NXPLUS C 24 oferă o soluție de ultimă oră pentru rețelele de distribuție primară de până la 24 kV, cu valori de performanță robuste de 25 kA, curent de bară de 2500 A și curent de alimentare de 2000 A. Ca parte a portofoliului inovator GIS albastru de la Siemens, acesta dispune de o tehnologie dovedită de comutare în vid pentru a oferi toate avantajele unui dispozitiv de comutare fiabil, izolat cu gaz.

Experimentați fiabilitate ridicată, siguranță și cele mai recente inovații în domeniul aparatelor de comutare cu NXPLUS C 24 — alegerea pregătită pentru viitor pentru distribuția durabilă și eficientă a energiei electrice.

Beneficii cheie

Utilizare în stații de transformare, plus aplicații de alimentare

Cu întrerupătorul, secționalizatorul de magistrală și separatorul disponibile, precum și varianta de instalare ca sistem dublu de bare în instalare duplex, NXPLUS C 24 poate fi utilizat în numeroase stații și aplicații.

Rămâneți independent de mediu și economisiți spațiu

Compartimentul său din oțel inoxidabil închis ermetic face ca aparatul de comutare să fie independent de mediu, în timp ce dimensiunile compacte permit utilizarea eficientă a spațiului. Nu necesită întreținere și permite un design modern și inovator.

Experimentați o fiabilitate fără precedent

Cu un MTBF (Timpul mediu între defecțiuni) care depășește mai multe generații, NXPLUS C 24 oferă fiabilitate și performanță fără precedent.

Capacități recomandate