Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Împuterniciți-vă călătoria de sustenabilitate

Aparate de comutare izolate cu aer pentru distribuție primară

NXAIR M 24 kV, până la 25 kA

  • 24 kV, până la 25 kA
  • Ideal pentru alimentarea cu energie electrică, infrastructură, aplicații industriale
  • Compact, cu întreținere redusă, durabil din punct de vedere ecologic

NXAIR 50 kA

  • Până la 17,5 kV, 50 kA, până la 4000 A
  • Dovedit pentru rețele complexe și putere mare de scurtcircuit
  • Aplicații pentru întrerupătoare de generatoare de până la 15 kV
  • Ciclu de viață compact, fiabil și rentabil

NXAIR

  • Până la 17,5 kV, 40 kA, până la 4000 A
  • Pentru alimentarea cu energie electrică, industrie, aplicații offshore
  • Siguranță maximă, ușor de utilizat
  • Valoare excelentă, costuri reduse pe durata ciclului de viață

NXAIRC

  • Până la 24 kV, 25 kA, până la 2000 A
  • Categoria de continuitate a serviciului LSC2
  • Amprentă compactă, eliberare flexibilă a presiunii
  • Întreținere redusă, ecologic

NXAIRH

  • Până la 36 kV
  • Testat în alimentarea cu energie electrică, industrie, infrastructură
  • Întreținere minimă, asigură funcționarea neîntreruptă
CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Informații produs - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+ este un aparat de comutare compact de 12 kV de medie tensiune izolat cu aer, cu lățime maximă de 550 mm pe panou. Dispune de alimentator de până la 1250A și curent de magistrală 2500A, rating de scurtcircuit de 31.5kA și clasificare IAC A FLR. Designul său optimizat reduce spațiul de instalare și costurile de construcție, permițând în același timp o combinație flexibilă cu alte unități NXairs.

O reclamă de produs Siemens care prezintă un dispozitiv elegant, modern, cu o schemă de culori albastru și alb.

NXairs 12 kV

NXairs 12 kV este un aparat de comutare modular, compact, izolat cu aer de medie tensiune, cu o lățime minimă de 550 mm pe panou. Suportă până la 4000A curent de alimentare și bara de magistrală, rating de scurtcircuit de 40kA și clasificare IAC A FLR 40KA—1s. Designul său care economisește spațiu reduce costurile de instalare, permițând în același timp combinarea flexibilă cu alte unități NXairs pentru o funcționalitate îmbunătățită.

O vedere din partea stângă a unei mașini Siemens NX Air S cu un design elegant și un finisaj metalic.

NXairs 24 kV

NXairs 24kV asigură o disponibilitate ridicată pe parcursul vieții prin designul nostru delicat și producția sistematică. Poate fi utilizat în sistem până la 24kV, 3150A, 31.5kA. Este asamblat din fabrică, închis în metal și testat de tip conform IEC 62271-200/GB3906.

Un sistem Siemens NX Air S-24kV cu o schemă de culori albastru și alb.

NXair 40,5 kV

NXairs 40,5kV oferă o fiabilitate remarcabilă chiar și în condiții nefavorabile și siguranță maximă. Poate fi utilizat în sistem până la 40,5kV, 3150A, 31,5kA. Este asamblat din fabrică, închis în metal și testat de tip conform IEC 62271-200/GB3906.

O stație electrică Siemens NX Air S 40,5kV cu un transformator mare și diverse componente electrice.

Întrebări frecvente