Aparatele de comutare de medie tensiune izolate cu aer NXAIR oferă siguranță, fiabilitate și sustenabilitate pentru distribuția modernă a energiei electrice. Folosind aer natural în loc de SF6, elimină gazele cu efect de seră și simplifică reciclarea. Certificat de Siemens Ecotech pentru responsabilitate ecologică, NXAIR îndeplinește standardele IEC 62271-200 și oferă o izolare robustă a defecțiunilor arcului, operațiuni interblocate și reducerea presiunii pentru protecție maximă. Cu monitorizare digitală, întrerupătoare de vid și intervale lungi de service, reduce costurile ciclului de viață, asigurând în același timp o disponibilitate ridicată. Acum îmbunătățit cu transformatoare de instrumente de putere redusă (LPIT) — tehnologia viitorului — care integrează senzori compatibili cu IEC 61869 și relee SIPROTEC 5 pentru digitalizare avansată și performanță pregătită pentru viitor.
Portofoliu de produse:
- NXAIR — până la 17,5 kV până la 40 kA
- NXAIR — până la 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV până la 25 kA
- NXAIR C — până la 24 kV până la 25 kA
- NXAIR H — 36 kV până la 31,5 kA