Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce integrarea inteligentă a generării de energie regenerabilă?

Creșterea rapidă a surselor regenerabile de energie tensionează rețelele electrice tradiționale, care se luptă să gestioneze fluctuațiile cererii și ofertei. Fără integrare avansată, utilitățile se confruntă cu instabilitate, ineficiență și obiective de sustenabilitate ratate. Sistemele cuprinzătoare de conversie de medie tensiune ale Siemens pentru aplicații fotovoltaice, stocare a bateriilor și hidrogen abordează aceste provocări oferind soluții fiabile, scalabile și rezistente la viitor. Aceste sisteme permit integrarea perfectă a surselor regenerabile de energie, susțin stabilitatea rețelei și accelerează tranziția către energie curată, asigurându-se că utilitățile și industriile pot îndeplini cerințele energetice în evoluție și obiectivele de sustenabilitate.

Beneficii cheie

Integrare fără probleme din surse regenerabile

Soluțiile Siemens permit integrarea lină a fotovoltaice, a stocării bateriilor și a hidrogenului în rețelele existente, susținând operațiuni stabile și maximizând utilizarea energiei regenerabile pentru o sursă de energie mai durabilă și mai fiabilă.

Tehnologie de rețea rezistentă la viitor

Stațiile de invertoare și redresoare de ultimă generație sunt proiectate pentru scalabilitate și adaptabilitate, asigurându-se că utilitățile și industriile pot satisface cu încredere cerințele energetice în evoluție și cerințele de reglementare.

Soluții complete la cheie

Siemens oferă un pachet complet care include echipamente, controlul instalațiilor, microrețele, studii de rețea, simulare, finanțare, punere în funcțiune și servicii, simplificând livrarea proiectelor și operațiunile în curs.

Capacități recomandate

Stație invertor cu șiruri

  • Invertoare cu șir cu tensiune de intrare de 1100 Volți sau 1500 Volți
  • Flexibil pentru design descentralizat sau concept „Virtual Central”
  • Proprietăți speciale pentru condiții climatice extreme
  • Manevrare confortabilă, logistică simplă
  • Soluții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru puterea reactivă, precum și protecția rețelei și a sistemului
  • Punere în funcțiune și întreținere flexibile prin servicii de la distanță
  • Servicii de montaj pre și post-vânzare

Produse conexe