Rețelele aeriene de medie tensiune trebuie să furnizeze o alimentare fiabilă, controlând în același timp costurile de operare și gestionând riscurile de siguranță. Defecțiunile pe liniile laterale sunt o cauză majoră a întreruperilor și intervențiilor pe teren. Fusesaver™ abordează direct aceste provocări.
Fiind cel mai rapid întrerupător de vid MV din lume, Fusesaver elimină defecțiunile în doar jumătate de ciclu (10 ms), reducând impactul defecțiunilor tranzitorii și scurtând duratele de întrerupere. În zonele cu risc de incendiu, minimizarea duratei arcului ajută la reducerea probabilității de aprindere legată de defecțiuni. Designul său compact și ușor permite instalarea și punerea în funcțiune rapidă.
Dispozitivul unic este alimentat de la curent de linie și acceptă eliminarea defecțiunilor multifazate atât pentru defecțiuni tranzitorii, cât și pentru cele permanente. Modurile multiple de operare (economisirea siguranțelor, reînchiderea, secționalizarea și comutarea) permit utilităților să implementeze un singur dispozitiv în mod consecvent în diferite aplicații de rețea.