Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce E-Houses?

Proiectele moderne de distribuție a energiei se confruntă cu provocări precum implementarea rapidă, spațiul limitat și nevoia de soluții flexibile și scalabile. Substațiile tradiționale necesită o construcție îndelungată, asamblare la fața locului și sunt dificil de personalizat pentru aplicații unice.

Întârzierile, costurile ridicate și machetele inflexibile pot împiedica termenele proiectului și obiectivele de sustenabilitate. Siemens E-House abordează aceste probleme oferind stații prefabricate, modulare, patine și unități mobile care sunt pre-asamblate, pre-testate și adaptate nevoilor clienților.

Această abordare permite instalarea rapidă, furnizarea fiabilă a energiei electrice și adaptabilitate pentru diverse industrii, susținând atât cerințele temporare, cât și permanente de electrificare.

Beneficii cheie

Timp de livrare până la energizare

Soluții E-House a sosi prefabricate, preasamblate, și complet testat pentru instalare rapidă la fața locului. Proiectarea/fabricarea paralelă și instalarea/punerea în funcțiune optimizată pot reduce timpii de livrare cu până la 50%.

Risc redus și complexitate redusă la fața locului

Soluții E-House minimizați munca la fața locului prin construcția și testarea fabricii. Aceste reduceri Riscuri EHS, întârzieri meteorologice, și coordonare, care permite instalarea plug-and-play.

Cost total optimizat și execuție durabilă

E-Houses reduc CAPEX prin design optimizat și execuție eficientă. De asemenea, sprijină sustenabilitatea prin reducerea materialelor, a transportului și a forței de muncă la fața locului, oferind electrificare compactă, eficientă din punct de vedere al resurselor, cu durată lungă de viață

Capacități recomandate

Explorați resursele