Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce 8BT2?

8BT2 este un dispozitiv de comutare de medie tensiune asamblat din fabrică, închis metalic, care oferă o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații interioare de până la 36 kV.

Utilizat în transformatoare și stații de comutare pentru distribuția primare a energiei electrice, 8BT2 ajută la rezolvarea problemelor de siguranță operațională și de mediu prin utilizarea aerului ca mediu izolant. De asemenea, utilizează tehnologia de vid, asigurând servicii continue și protejând personalul. Îmbunătățiți și mai mult siguranța personalului cu clasificarea arcului intern 8BT2 (IAC A FLR).

8BT2 reduce costurile operaționale și crește timpul de funcționare al sistemului prin dispozitive de comutare fără întreținere și intervale de întreținere care depășesc 10 ani.

Beneficii cheie

Asigurați liniște sufletească cu fiabilitate dovedită

Aveți încredere în aparatul de comutare asamblat din fabrică, testat de tip, conform IEC 62271-200.

Bazați-vă pe aer ca mediu izolant întotdeauna disponibil. Beneficiați de peste 510.000 de panouri termoizolante Siemens care funcționează cu succes în întreaga lume.

Păstrați mediul înconjurător cu un design durabil

Aerul ca mediu izolant ecologic, o speranță de viață de 30 de ani și materialele complet reciclabile fac din 8BT2 o alegere durabilă.

Economisiți bani prin costuri operaționale reduse

Reduceți cheltuielile operaționale cu un interval de întreținere de 10 ani pentru comutatoarele și dispozitivele de comutare fără întreținere. Minimizați investițiile în spațiu și clădiri utilizând panouri compacte și un sistem extern de eliberare a presiunii.

Capacități recomandate