Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

De ce analiza economica a pietei?

Analiza de ultimă oră sprijină strategii care vă permit să prosperați pe piețele reglementate și competitive provocatoare, oferindu-vă o imagine clară a forțelor economice care modelează deciziile energetice. Serviciile noastre de consultanță PTI oferă asistență pentru tranzacții, previziuni privind prețurile mărfurilor, gestionarea riscurilor și prognoza încărcăturii pentru a vă ajuta să navigați în condițiile schimbătoare ale pieței.

Serviciile noastre se bazează pe cercetare, analize riguroase și experiență pentru a vă ajuta să faceți alegeri încrezătoare pe măsură ce cererea, generarea și politica evoluează.

Grup de colegi care au o întâlnire într-un birou corporativ.

Suport decizional acționabil bazat pe analize riguroase

Siemens PTI vă oferă informații și răspunsuri, nu doar cifre și prognoze.

Faceți alegeri în cunoștință de cauză în întregul sistem de alimentare

Activitatea noastră cuprinde generarea, transmiterea, distribuția și expertiza pe partea cererii pentru a sprijini deciziile holistice.

Suport decizional care ia în considerare în mod explicit incertitudinea

Prognozele noastre bazate pe stochastică care încorporează sarcina, prețul mărfurilor, generarea intermitentă și incertitudinea vremii.

Detalii despre analiza pieței economice

Oamenii de afaceri multietnici se întâlnesc în biroul modern

Suport pentru tranzacții

Experți în economia generării de energie și fizica furnizării de energie

Cu o lungă tradiție de analiză a generării de fosile, analiza transmisiei bazată pe fizică și dezvoltarea modelelor, Siemens PTI aplică o istorie bogată de sprijin din industria financiară nevoilor investitorilor și bancherilor. Fie că este vorba despre finanțarea proiectelor, due diligence de partea cumpărătorului, asistența Memorandumului de informații confidențiale pe partea vânzătorului sau servicii de evaluare, Siemens PTI înțelege piața și limbajul tranzacțiilor. Oferim o gamă completă de capacități analitice pentru a vă sprijini nevoile de tranzacție, inclusiv:

  • Previziuni privind prețurile energiei și capacității
  • Previziuni privind expedierea și veniturile
  • Diligența necesară și analiza defectelor fatale
  • Structurarea și negocierea contractelor
  • Analiza reducerii
  • Diferențele de preț nodale
  • O gamă completă de evaluări ale incertitudinii
Femeie de afaceri inspectează graficul pe ecranul tactil transparent interactiv

Perspectiva prețurilor mărfurilor

O tradiție îndelungată în ceea ce privește produsele energetice

PTI Consulting oferă o tradiție îndelungată de analiză integrată a piețelor energetice și a inputurilor de mărfuri corespunzătoare. Înțelegem că piețele combustibililor, piețele atributelor de mediu, piețele de capacitate și piețele energiei sunt toate legate, iar aceste relații au fost o competență de bază a Siemens PTI de zeci de ani.

Proprietarul clădirii

Managementul riscului

Managementul incertitudinii și atenuarea riscurilor pe termen scurt și lung

Managementul riscurilor asigură stabilitatea și încrederea în operațiunile dvs. de afaceri. Prin identificarea, evaluarea și prioritizarea incertitudinilor, oferim strategii acționabile pentru a atenua potențialele amenințări. Abordarea noastră cuprinzătoare vă permite să anticipați schimbările pieței și să luați decizii în cunoștință de cauză. Cu Siemens PTI alături, nu doar gestionezi riscurile, ci le transformi în avantaje competitive.

Serviciile noastre de specialitate vă oferă:

  • Managementul riscului de mărfuri
  • Managementul portofoliului
  • Strategii comerciale
  • Achiziționarea de energie, capacitate, atribute de mediu
Siemens Campus Zug 092

Prognoza încărcării

Înțelegerea cererii de energie este cheia luării deciziilor de calitate

Peisajul energetic de astăzi este condus de deciziile bazate pe consumatori în legătură cu cererea, generarea și stocarea într-un mod din ce în ce mai interconectat. Numai penetrarea vehiculelor electrice ar putea avea un impact profund asupra resurselor pe care entitățile care servesc încărcăturile trebuie să le utilizeze pentru a asigura suficiența și fiabilitatea energetică 24/7. Siemens PTI înțelege dinamica de creștere a vehiculelor electrice locale, impactul asupra formelor de încărcare și modul în care sarcina EV poate agrava complexitatea generării din resurse intermitente. Creșterea vehiculelor electrice, împreună cu presiunea crescută a părților interesate pentru programele de răspuns la cerere și de eficiență energetică, precum și penetrarea resurselor de generare distribuite înseamnă că prognoza sarcinii de calitate necesită profunzimea și amploarea expertizei pe care doar Siemens PTI le poate oferi.

Descoperiți modul în care alții folosesc analiza pieței economice

Fie că este vorba de evaluare, strategii de intrare pe piață sau gestionarea riscurilor, serviciile noastre de consultanță pe piață au ajutat mulți clienți din multe țări. Aruncați o privire la unele dintre proiectele noastre de top: