Încărcătoarele electrice VersiCharge 48 A AC sunt compacte, fiabile și ușor de utilizat - perfecte pentru locațiile comerciale care caută o soluție de încărcare EV rentabilă și scalabilă. Opțiunile flexibile de plată, cum ar fi opțiunile de plată deschise și facturarea sigură, sunt, de asemenea, disponibile pentru uz comercial.
- Modul de încărcare de nivel 2
- AC Putere de ieșire: 48 amper/ până la 11,5 kW
- Mufă J1772 cu cablu de 20 ft și gestionare integrată a cablurilor
- Monofazat: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Întrerupător de 50 A/60 A necesar
- Siguranță și standarde: cUL listat - Conform UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 nr.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nr.282/NMX-J-677-ANCE 8-Ance
- EMC: FCC Partea 15 Clasa A
- 16,10 in (H) x 7,09 in (l) x 3,78 in (A)
- 17 kg
- Evaluare: Interior și exterior, NEMA 4, IK 8
- Altitudine de operare: 9.840 ft
- Actualizare software over-the-air (OTA)
- Garanție de 3 ani