Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce încărcătorul VersiCharge EV?

Încărcătorul VersiCharge AC EV este o soluție versatilă pentru construirea unei infrastructuri eficiente de încărcare. Indiferent dacă este vorba de depozite de autobuze și logistică, în locațiile companiei sau pentru încărcarea vehiculelor companiei la domiciliu - VersiCharge se adaptează cerințelor diverse ale întreprinderilor moderne. Cu o operare intuitivă și performanțe fiabile, acesta sprijină atât managerii de flote, cât și șoferii în rutinele lor zilnice, făcând tranziția către electromobilitate ușoară și scalabilă pentru compania dumneavoastră.

VersiCharge simplifică punerea în funcțiune și gestionarea cu aplicațiile mobile Sifinity Setup și Sifinity Go, economisind timp și asigurând o configurare eficientă. Acum puteți încărca oriunde - rapid, sigur și eficient.

Instalare și operare simplă

Instalare rapidă și punere în funcțiune ușoară cu aplicația Sifinity Setup, cu gestionarea stației de încărcare utilizând aplicația Sifinity Go.

Flexibil și scalabil

Modele pentru orice nevoie, cu capacitate de încărcare de până la 22 kW și opțiuni flexibile de comunicare.

Rezistent la viitor și robust

Actualizări de firmware over-the-air (OTA) și protecție integrată la curent continuu.

Capacități recomandate

Punere în funcțiune încărcător EV

Aplicația mobilă Sifinity Setup este o aplicație ușor de utilizat pentru electricienii calificați pentru a configura stațiile de încărcare Siemens VersiCharge. Simplificați procesul de punere în funcțiune, economisiți timp și asigurați o configurare eficientă.

Imaginea arată un smartphone care afișează magazinul de aplicații Siemens Sifinity.

Gestionarea încărcătorului EV

Cu aplicația mobilă Sifinity Go, aveți control complet asupra încărcătorului dvs. EV. Pur și simplu conectați-vă pentru a adăuga încărcătorul EV și monitorizați starea de încărcare și consumul de energie pentru a vă optimiza experiența de încărcare.

O captură de ecran a imaginii magazinului de aplicații Siemens Sifinity Go care arată pictograma și numele aplicației.

Soluții personalizate

Construiți soluția perfectă de încărcare EV pentru depozitele de autobuze și logistică. De asemenea, puteți stabili soluții sigure și fiabile de încărcare pe rută pentru eficiență și disponibilitate ridicate.

Autobuzele școlare galbene s-au aliniat la o stație de încărcare.

Începeți