Încărcătoarele rapide SICHARGE UC 150 kW DC asigură încărcarea puternică și fiabilă a vehiculelor electrice pentru flotele grele. Am proiectat aceste încărcătoare modulare pentru autobuze, camioane și echipamente de construcții, astfel încât flota dvs. să rămână operațională.
Flotele de vehicule electrice grele necesită soluții de încărcare rapide, sigure și interoperabile pentru a menține timpul de funcționare și eficiența. SICHARGE UC oferă încărcare rapidă de 150 kW DC, astfel încât vehiculele dvs. să fie pregătite atunci când este nevoie. Vă putem ajuta să treceți la o flotă electrică cu încredere.
Beneficiați de încărcarea rapidă de 150 kW DC pentru rotații rapide și perioade de nefuncționare reduse. Încărcătoarele noastre oferă interoperabilitate cu CCS tip 1 și simplifică integrarea între diverse tipuri de vehicule. De asemenea, oferim servicii de întreținere 24/7 și servicii bazate pe cloud pentru a oferi un timp de funcționare ridicat și pentru a vă maximiza investiția.