Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Mobile?

Experimentați adevărata libertate de încărcare cu Mobile - un încărcător compact, plug-and-play DC, care oferă putere rapidă și fiabilă pentru mașini, autobuze și camioane. Proiectat pentru mobilitate, aduce încărcarea de înaltă performanță acolo unde aveți nevoie: în depozite, ateliere, site-uri de testare sau în deplasare.

  • Oferă opțiuni de putere de la 10 kW la 40 kW (versiunea CE) - ideal pentru vehicule de toate dimensiunile.
  • Nu necesită instalare fixă - pur și simplu conectați și încărcarea începe automat.
  • Designul compact și portabil se potrivește operațiunilor dinamice: flote, întreținere, evenimente, implementare rapidă.

Beneficii cheie

Accelerați timpul de funcționare al flotei

Activați încărcarea rapidă în curent continuu la cerere pentru a menține vehiculele în funcțiune pe autoturisme, autobuze și camioane.

Reduceți efortul de instalare

Implementați hardware portabil cu funcționare plug and play, astfel încât echipele să poată începe să încarce rapid fără configurare complexă.

Extindeți flexibilitatea operațională

Mutați încărcătoarele în depozite, ateliere sau locații de evenimente și adaptați-vă pe măsură ce nevoile flotei evoluează.

Capacități recomandate