Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Flex?

Experimentați o platformă modulară de încărcare DC concepută pentru nevoile reale ale flotei. Flex oferă un sistem scalabil care variază de la 60 la 360 kW (cu potențial de extindere dincolo) și acceptă conectorii CCS2 sau pantograf. Direcția dinamică a puterii permite încărcarea simultană a mai multor vehicule. Ideal pentru depozite, șantiere de camioane sau flote de tranzit care caută flexibilitate, eficiență și infrastructură pregătită pentru viitor.

Beneficii cheie

Permite operațiuni eficiente ale flotei

Mai multe vehicule pot fi încărcate în același timp datorită distribuției dinamice a puterii. Acest lucru reduce timpii de nefuncționare și maximizează utilizarea încărcătorului pentru a vă menține flota pregătită atunci când este necesar.

Adaptați-vă infrastructura pe măsură ce nevoile evoluează

Designul modular al Flex vă permite să începeți de mici dimensiuni și să vă extindeți mai târziu - indiferent dacă adăugați dozatoare suplimentare, creșteți puterea sau reconfigurați machetele. Evitați să investiți excesiv astăzi în timp ce rezervați potențialul de creștere.

Cost total de infrastructură mai mic

Gestionarea dinamică a sarcinii și conexiunea partajată la rețea înseamnă că obțineți o capacitate mare de încărcare fără a fi nevoie de o sursă dedicată rețelei de mare putere. Acest lucru menține sub control atât costurile de instalare, cât și costurile de operare.

Capacități recomandate